CTL-SPR5010L-10IN

CTL-SPR5010L-10IN
Parafuso de avanço

Exatidão da precisão, 0.5 in x 0.1 in Lead Screw, Lado esquerdo Direção da rosca, 10in in, Sem revestimento

Tempo de avanço:  2 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$59.40 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 1.0 in  Max: 72.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm

Comprar agora

  • Somente parafuso, sem porca.
  • Os parafusos podem ser pedidos com corte no comprimento.
  • Usinagem final padrão disponível sob consulta.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
d 127,0 mm (5,00 in)
L 254,0 mm (10,00 in)
Diâmetro da raiz 9.448,8 mm (372,00 in)