CTL-SPR4-8X2M-8IN

CTL-SPR4-8X2M-8IN
Parafuso de avanço

Exatidão da precisão, 8 mm x 8 mm Lead Screw, Lado direito Direção da rosca, 8mm in, Sem revestimento

Tempo de avanço:  2 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$40.72 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 1.0 in  Max: 48.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm

Comprar agora

  • Somente parafuso, sem porca.
  • Os parafusos podem ser pedidos com corte no comprimento.
  • Usinagem final padrão disponível sob consulta.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
d 8,0 mm (0,31 in)
L 8,0 mm (0,31 in)
Diâmetro da raiz 6.273,0 mm (246,97 in)