CD20AABH - Prodotto obsoleto

Produto CD20AABH agora é um item obsoleto.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD20AABH

Carro de transporte AccuMini, 20mm, Padrão, Alto, Aprox. 0,03 C, Preload

Tempo de avanço:  Entre em contato com a fábrica Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Design de controle de esfera para fricção suave, silenciosa e baixa em altas velocidades
  • Limpador integral de comprimento total que protege o rolamento importante de contaminantes... vida útil eficaz do sistema é maximizada
  • Design Gothic, que oferece alta capacidade de momento do rolo... um requisito em aplicações autônomas
  • Retentor de polímero projetado resistente ao desgaste que reduz a inércia e o ruído do sistema

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 50.000,0 mm
[A1] 25.000,0 mm
[A3] 15.000,0 mm
[B] 76.000,0 mm
[E1] 37.000,0 mm
[E2] 40.000,0 mm
[H] 28.000,0 mm
[H1] 25.600,0 mm
[S2] M5

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte AA - Padrão
Tamanho 20
Classe de precisão Alto
Material Liga de aço
Pré-carga Aprox. 0,03 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Peso 0,345 kg (0,761 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 125 N·m (92 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 75 N·m (55 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 75 N·m (55 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 11.870 N (2.668 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 158 N·m (116 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 95 N·m (70 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 95 N·m (70 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 14.956 N (3.362 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 235 N·m (173 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 140 N·m (103 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 140 N·m (103 lbf·ft)
Classificação de carga estática 23.000 N (5.171 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?