CD15AABH-A - Prodotto obsoleto

Produto CD15AABH-A agora é um item obsoleto.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD15AABH-A

Carro de transporte AccuMini, 15mm, Padrão, Alto, Aprox. 0,03 C, Preload, Liga de aço chapeada Armoloy

Tempo de avanço:  Entre em contato com a fábrica Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Design de controle de esfera para fricção suave, silenciosa e baixa em altas velocidades
  • Limpador integral de comprimento total que protege o rolamento importante de contaminantes... vida útil eficaz do sistema é maximizada
  • Design Gothic, que oferece alta capacidade de momento do rolo... um requisito em aplicações autônomas
  • Retentor de polímero projetado resistente ao desgaste que reduz a inércia e o ruído do sistema

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 38.000,0 mm
[A1] 19.000,0 mm
[A3] 11.500,0 mm
[B] 58.000,0 mm
[E1] 28.000,0 mm
[E2] 30.000,0 mm
[H] 21.000,0 mm
[H1] 19.000,0 mm
[S2] M4

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte AA - Padrão
Tamanho 15
Classe de precisão Alto
Material Liga de aço chapeada Armoloy
Pré-carga Aprox. 0,03 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Peso 0,141 kg (0,311 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 51 N·m (38 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 35 N·m (26 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 35 N·m (26 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 6.375 N (1.433 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 64 N·m (47 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 44 N·m (33 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 44 N·m (33 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 8.033 N (1.806 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 96 N·m (71 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 66 N·m (49 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 66 N·m (49 lbf·ft)
Classificação de carga estática 15.200 N (3.417 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?