CD10AABH-LDS - Prodotto obsoleto

Produto CD10AABH-LDS agora é um item obsoleto.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD10AABH-LDS

Carro de transporte AccuMini, 10mm, Padrão, Alto, Aprox. 0,03 C, Preload, Gaxeta baixa,

Tempo de avanço:  Entre em contato com a fábrica Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Design de controle de esfera para fricção suave, silenciosa e baixa em altas velocidades
  • Limpador integral de comprimento total que protege o rolamento importante de contaminantes... vida útil eficaz do sistema é maximizada
  • Design Gothic, que oferece alta capacidade de momento do rolo... um requisito em aplicações autônomas
  • Retentor de polímero projetado resistente ao desgaste que reduz a inércia e o ruído do sistema

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 26.000,0 mm
[A1] 13.000,0 mm
[A3] 8.000,0 mm
[B] 40.000,0 mm
[E1] 17.000,0 mm
[E2] 20.000,0 mm
[H] 15.000,0 mm
[H1] 13.000,0 mm
[S2] M2.5

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte AA - Padrão
Tamanho 10
Classe de precisão Alto
Material Liga de aço
Pré-carga Aprox. 0,03 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Peso 0,045 kg (0,099 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 15 N·m (11 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 10 N·m (7 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 10 N·m (7 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 2.820 N (634 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 19 N·m (14 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 13 N·m (9 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 13 N·m (9 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 3.553 N (799 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 28 N·m (21 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 20 N·m (15 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 20 N·m (15 lbf·ft)
Classificação de carga estática 5.300 N (1.191 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?