C750SS

C750SS
C750SS

Linear Bearing, Retaining Ring, External, Accessory, 0.75 in; Usar com 0.75 in Nominal Diameter Open or Closed Bushing Bearings

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Uso com mancais Ball Bushing® da Thomson.
  • Anéis de retenção externos que se encaixam nas ranhuras dos anéis de retenção na luva do mancal
  • I.D. shown is the "installed" inside diameter

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[ID] Diâmetro interno1.183 in
[T]0.05 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialStainless Steel 302 
Número UPC662486902256 
Weight0.001 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?