C500SS

C500SS
C500SS

Linear Bearing, Retaining Ring, External, Accessory, 0.5 in, for Super8 or A81420, XA81420 or OPN81420 Ball Bushing Bearing; Usar com 0.5 in Nominal Diameter Open or Closed Bushing Bearings

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Uso com mancais Ball Bushing® da Thomson.
  • Anéis de retenção externos que se encaixam nas ranhuras dos anéis de retenção na luva do mancal
  • I.D. shown is the "installed" inside diameter

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal0.5 in
[ID] Diâmetro interno0.825 in
[T]0.042 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialStainless Steel 302 
Número UPC662486902218 

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?