C375

C375
C375

Linear Bearing, Retaining Ring, External, Accessory, 0.375 in, for Super6 or A61014, XA61014 or OPN61014 Ball Bushing Bearing; Usar com 0.375 in Nominal Diameter Open or Closed Bushing Bearings

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Uso com mancais Ball Bushing® da Thomson.
  • Anéis de retenção externos que se encaixam nas ranhuras dos anéis de retenção na luva do mancal
  • I.D. shown is the "installed" inside diameter

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal0.375 in
[ID] Diâmetro interno0.591 in
[T]0.035 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel 
Número UPC662486902188 

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?