BR0187502CXXX70-BOX

BR0187502CXXX70
Esferas de precisão

Metais especiais, 3/16 in Diâmetro, Classificação: 200, Calibre: Diâmetro padrão, Quantidade na caixa: 12,500

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$936.43 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • As esferas de latão oferecem excelente resistência à corrosão na água, são não magnéticas, excelentes condutoras elétricas e facilmente usináveis

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor Tolerâncias
[A] Diâmetro + Calibre 1.875,0000 in (47.625,000 mm) ± 0.001000 in (± 25.4 µm)
[B] Esfericidade - 0.0002 in (5 µm)
[C] Acabamento de superfície - 8 in (0.15 µm)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,1875 in (4,763 mm)
Calibre Diâmetro padrão
Material Spec CDA 270
Classificação 200
Peso 0,001056 lbs (0,000479 kg)
Quantidade na caixa 12.500
Peso da caixa 13,20 lbs (5,99 kg)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?