BR0062502CXXX70-BOX

BR0062502CXXX70
Esferas de precisão

Metais especiais, 1/16 in Diâmetro, Classificação: 200, Calibre: Diâmetro padrão, Quantidade na caixa: 50,000

Tempo de avanço:  3 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1053.21 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • As esferas de latão oferecem excelente resistência à corrosão na água, são não magnéticas, excelentes condutoras elétricas e facilmente usináveis

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor Tolerâncias
[A] Diâmetro + Calibre 625,0000 in (15.875,000 mm) ± 0.001000 in (± 25.4 µm)
[B] Esfericidade - 0.0002 in (5 µm)
[C] Acabamento de superfície - 8 in (0.15 µm)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,0625 in (1,588 mm)
Calibre Diâmetro padrão
Material Spec CDA 270
Classificação 200
Peso 0,000039 lbs (0,000018 kg)
Quantidade na caixa 50.000
Peso da caixa 1,96 lbs (0,89 kg)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?