BN3716

BN3716
Porca de avanço

BN, Folga padrão, Grau de rolamento bronze, 0.375 in x 0.0625 in Porca de avanço, Lado direito Direção da rosca, 300 lbf Carga dinâmica máxima

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$58.46 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • A Thomson BSA usa rolamento de bronze SAE 660 para porcas de bronze padrão.
  • O rolamento de bronze SAE 660 proporciona excelente capacidade de transporte de carga, boa resistência ao desgaste, além de ser menos suscetível a danos por impacto e carga de choque.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 1.905,0 mm (75,00 in)
B Max 1.905,0 mm (75,00 in)
C 635,0 mm (25,00 in)
TH 5/8-18

Especificações

Especificação Valor
Forma da rosca do parafuso de avanço ACME
Diâmetro do parafuso de acoplamento 9,53 mm (0,375 in)
Execução 1,59 mm (0,063 in)
Direção da rosca Lado direito
Estilo de montagem da porca Roscado
Material da porca Grau de rolamento bronze
Folga axial máxima 0,254 mm (0,0100 in)
Torque de arrasto Free Wheeling
Eficiência 37%
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Folga axial máxima 1.334,5 N (300,0 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?