ASB8

ASB8
Suporte na extremidade, polegada

Suporte na extremidade, polegada, .500 in Diâmetro

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$49.91 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 2.0000
[A1] 1.0000
[B] 0.6300
[dia] 0.5000
[E] 1.5000
[H] 0.8750
[H1] 1.4800
[N] 0.1900

Especificações

Especificação Valor
Material, suporte Alumínio
Diâmetro 13 mm / 0,500 in
Peso 0,110

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?