ASB24-XS

ASB24-XS
ASB24-XS

Shaft Support, End Support, Baixo perfil, Aluminum, Usar com 1.5 in Diameter Shaft

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Peça de substituição dos componentes da guia linear
  • O -XS inclui preto anodizado. O número da peça pode ser considerado sem o -XS.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]4.75 in
[A1]2.375 in
[A1] Tolerância± 0.001 in 
[B]1.25 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1.5 in
[E1]3.5 in
[H]2 in
[H] Tolerância± 0.001 in 
[H1]3.5 in
[N]0.34 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialAluminum 
Support StyleBaixo perfil 
Weight1.2 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?