ALP22-05B5-24D-DE

ALP22-05B5-24D-DE

Atuador, Electrak 205, 1 x 230 Vac, Carga dinâmica: 500 lbf, Comprimento máximo de curso: 24 inch, Controle: Todas

Tempo de avanço:  13 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

    • Robusto, forte e confiável
    • Tubo de extensão de aço inoxidável
    • Sistema de acionamento do parafuso esférico de alta eficiência
    • Freio elétrico para posicionamento preciso
    • Motor com interruptor térmico
    • Não necessita de manutenção

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 107.188,0 mm (4.220,000 in)
S 6.096,0 mm (240,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Antirrotação No
Freio Sim
Certificações CE, UL
Conector especial Fios soltos
Folga axial, máx. 0,889 mm / 0,035 in
Classificação IP, dinâmica N/A
Classificação IP, estática IP55
Substituição manual No
Material Liga de zinco pintada, aço inoxidável
Curso nominal 609,60 mm / 24,00 in
Proteção, fim de curso Embreagem de sobrecarga
Proteção, meio de curso Embreagem de sobrecarga
Tipo de parafuso Esferas
Temperatura máxima 65 °C / 149 °F
Temperatura mínima -26 °C / -15 °F
Monitoramento de temperatura No
Tensão 230 Vac
Tolerância da tensão 212-240 VAC 60 Hz
Consumo de corrente máximo 1,3 amp
Peso 16,103 kg / 35,500 lbs
Controle Nenhum(a)
Feedback Potenciômetro
Serializado No
Atuação inteligente No
Contém líquidos No
Retornável No

Desempenho

Max Speed and Current vs Load

Desempenho Valor
Ciclo de trabalho 25%
Carga, dinâmica 2.225 N / 500 lbf
Carga, estática 2.224 N / 500 lbf
Torque de restrição 11,30 N / 2,54 lbf
Resistência a spray de sal N/D
Velocidade máxima 52,07 mm/s / 2,05 in/s
Velocidade mínima 44,45 mm/s / 1,75 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?