ALP12-10B5-08D-DE - Prodotto obsoleto

Produto ALP12-10B5-08D-DE agora é um item obsoleto.

Product ALP12-10B5-08D-DE is now an obsolete item. Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.

ALP12-10B5-08D-DE

Atuador, Electrak 205, 1 x 115 Vac, Carga dinâmica: 1.000 lbf, Comprimento máximo de curso: 8 inch, Controle: Todas

Tempo de avanço:  13 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

    • Robusto, forte e confiável
    • Tubo de extensão de aço inoxidável
    • Sistema de acionamento do parafuso esférico de alta eficiência
    • Freio elétrico para posicionamento preciso
    • Motor com interruptor térmico
    • Não necessita de manutenção

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 66.548,0 mm (2.620,000 in)
S 2.032,0 mm (80,000 in)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

País
Indústria *

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?