ALP12-05B5-06D-DE

ALP12-05B5-06D-DE

Atuador, Electrak 205, 1 x 115 Vac, Carga dinâmica: 500 lbf, Comprimento máximo de curso: 6 inch, Controle: Todas

Tempo de avanço:  13 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

    • Robusto, forte e confiável
    • Tubo de extensão de aço inoxidável
    • Sistema de acionamento do parafuso esférico de alta eficiência
    • Freio elétrico para posicionamento preciso
    • Motor com interruptor térmico
    • Não necessita de manutenção

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
S 1.524,0 mm (60,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Antirrotação No
Freio Sim
Certificações CE, UL
Conector especial Fios soltos
Folga axial, máx. 0,889 mm / 0,035 in
Classificação IP, dinâmica N/A
Classificação IP, estática IP55
Substituição manual No
Material Liga de zinco pintada, aço inoxidável
Curso nominal 152,40 mm / 6,00 in
Proteção, fim de curso Embreagem de sobrecarga
Proteção, meio de curso Embreagem de sobrecarga
Tipo de parafuso Esferas
Temperatura máxima 65 °C / 149 °F
Temperatura mínima -26 °C / -15 °F
Monitoramento de temperatura No
Tensão 115 Vac
Tolerância da tensão 102-130 VAC 60 Hz
Consumo de corrente máximo 2,5 amp
Controle Nenhum(a)
Feedback Potenciômetro
Serializado No
Atuação inteligente No
Contém líquidos No
Retornável No

Desempenho

Max Speed and Current vs Load

Desempenho Valor
Ciclo de trabalho 25%
Carga, dinâmica 2.225 N / 500 lbf
Carga, estática 2.224 N / 500 lbf
Torque de restrição 11,30 N / 2,54 lbf
Resistência a spray de sal N/D
Velocidade máxima 52,07 mm/s / 2,05 in/s
Velocidade mínima 44,45 mm/s / 1,75 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?