AFT8-50108
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Lead Nut Only, AFT Style, Advanced, 0.500 in X 1.000 in, Antirretrocesso, RH, Acetal, 25 lbf Carga de projeto
Lead Time:
2500 Days
- O baixo custo AFT da Supernut é projetado para aplicações OEM de carga leve e oferece um movimento suave e torque de baixo para cargas axiais de até 10 libras.
- O colar antifolga AFT se ajusta automaticamente para evitar o desgaste da porca.
- Os materiais compostos das porcas oferecem excelente capacidade de lubrificação e baixo desgaste
- Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis