ADJ324864-NBDPRP

ADJ324864-NBDPRP
Rolamentos Precision

Precision, Rolamento Steel Ball Bushing, 2.000 in, Not Self-Aligning, Adjustable, Fechado, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Os rolamentos Precision Steel Ball Bushing oferecem grandes melhorias na eficiência, produtividade e precisão aos rolamentos de deslizamento plano de alta fricção.
  • O design todo em aço faz com que a linha de rolamentos seja perfeita para substituir os rolamentos de deslizamento em aplicações de alta temperatura.
  • A bucha de esferas recirculantes com luva de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um rolamento de contato simples.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir rolamentos de deslizamento de alta fricção, os rolamentos Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 101,60 mm (4,000 in)
C1 81.153,00 mm (3.195,000 in)
C2 2.616,20 mm (103,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
D 76,20 mm (3,000 in)
E 330,20 mm (13,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação DP
Número de circuitos esféricos 6
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 1,247 kg / 2,75 lbs
Diâmetro nominal 50,800 mm / 2 in
Diâmetro externo 76,200 mm / 3 in
Comprimento 101,600 mm / 4 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 489,304 N / 110 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?