AA22-10B65M50M0N

AA22-10B65M50M0N
AA22-10B65M50M0N

Actuator, LA24, 230 Vca, 4500 N, 500 mm, Sem feedback, Cable length 600 mm, Flying Leads, Ambos os adaptadores a 0° (padrão), 19 mm/s Classificação de percurso com carga total


  • Robusto, forte e confiável
  • Tubo da tampa de alumínio livre de corrosão
  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Suporta ambientes muito difíceis
  • A montagem do munhão é possível
  • Embreagem de sobrecarga para proteção de golpe médio e de extremidade
  • O slot T faz ranhura no tubo da cobertura para os sensores magnéticos
  • Heavy duty motor with thermal switch
  • Freio para posicionamento repetível em modelos com parafuso esférico, opcional com parafuso acme

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]769.6 mm
[S]500 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationSim 
BrakeFreio de imobilização integral 
Cable length600 mm
Cabo e conectorFlying Leads 
FeedbackSem feedback 
IP RatingIP45 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke500 mm
Posição do adaptadorAmbos os adaptadores a 0° (padrão) 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
Redução da engrenagem10:1 
Screw TypeEsferas 
Temperature Max65 °C
Temperature Min-25 °C
Tensão230 Vca 
Weight8.7 kg

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica4500 N
Carga, estática máx.18000 N
Classificação de percurso com carga total19 mm/s
Classificação de percurso sem carga30 mm/s
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 Nm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?