A6496128-NBALLRP

A6496128-NBALLRP
Rolamentos Precision

Precision, Rolamento Steel Ball Bushing, 4.000 in, Not Self-Aligning, Fechado, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Os rolamentos Precision Steel Ball Bushing oferecem grandes melhorias na eficiência, produtividade e precisão aos rolamentos de deslizamento plano de alta fricção.
  • O design todo em aço faz com que a linha de rolamentos seja perfeita para substituir os rolamentos de deslizamento em aplicações de alta temperatura.
  • A bucha de esferas recirculantes com luva de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um rolamento de contato simples.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir rolamentos de deslizamento de alta fricção, os rolamentos Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 203,20 mm (8,000 in)
C1 159.131,00 mm (6.265,000 in)
C2 3.530,60 mm (139,000 in)
d 101,60 mm (4,000 in)
D 152,40 mm (6,000 in)