A487296-OH

A487296-OH
A487296-OH

Linear Bearing, Ball Bushing only, Precision Steel, 3 in, Fechado, Sem autolimpante, Furo de óleo (OH), A Grade; Usar com 3 in Diameter Classe S Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 
US$ 1.048,97 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os mancais Precision Steel Ball Bushing oferecem grandes melhorias na eficiência, produtividade e precisão aos mancais de deslizamento plano de alta fricção.
  • O design todo em aço faz com que a linha de mancais seja perfeita para substituir os mancais de deslizamento em aplicações de alta temperatura.
  • A bucha de esferas recirculantes com luva de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um mancal de contato simples.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir mancais de deslizamento de alta fricção, os mancais Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.
  • Uso com eixo de classe S.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[C] Comprimento ao longo do eixo5.970 / 6.000 in 
[C1]4.708 / 4.728 in 
[C2] Mín.0.12 in
[d] Eixo, diâmetro nominal3 in
[D] Recommended Housing Bore4.5000 / 4.5010 in 
[D], Nominal4.5 in