A4812SS-NB

A4812SS-NB
A4812SS-NB

Linear Bearing, Ball Bushing only, Precision Steel, 0.25 in, Fechado, Sem autolimpante, Esferas de nylon (NB), Aço inoxidável, A Grade; Usar com 0.25 in Diameter Classe S Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os mancais Precision Steel Ball Bushing oferecem grandes melhorias na eficiência, produtividade e precisão aos mancais de deslizamento plano de alta fricção.
  • O design todo em aço faz com que a linha de mancais seja perfeita para substituir os mancais de deslizamento em aplicações de alta temperatura.
  • A bucha de esferas recirculantes com luva de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um mancal de contato simples.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir mancais de deslizamento de alta fricção, os mancais Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.
  • Uso com eixo de classe S.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[C] Comprimento ao longo do eixo0.735 / 0.750 in 
[C1]0.499 / 0.5150 in 
[C2] Mín.0.039 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.25 in
[D] Housing Bore recommended for Press Fit housing0.4990 / 0.4995 in 
[D] Recommended Housing Bore0.5000 / 0.5005 in 
[D], Nominal0.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Closed/OpenFechado 
Corrosion Resistant OptionAço inoxidável 
GradeA Grade 
MaterialSteel 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486253242 
Nylon Ball or Alternating Nylon BallEsferas de nylon (NB) 
Self AlignmentSem autolimpante 
Temperature Max500 °F
Use with shafting ClassClasse S 
Weight0.02 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica1.9 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?