A22N05A5-10M0BN-DEE

A22N05A5-10M0BN-DEE
A22N05A5-10M0BN-DEE

Actuator, 230 Vca, 1100 N, 10 in, Flying Leads, Ambos os adaptadores a 0° (padrão)

Lead Time:  120  
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensões

DimensãoValor
[A]21 in
[S]10 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Cabo e conectorFlying Leads 
IP RatingIP45 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke10 in
Posição do adaptadorAmbos os adaptadores a 0° (padrão) 
Screw TypeAuge 
Tensão230 Vca 

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica1100 N
Classificação de percurso sem carga54 mm/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?