A22C10B5-12M0BN-DFE

A22C10B5-12M0BN-DFE

Atuador, Electrak GX, 1 x 230 Vac, Carga dinâmica: 4.500 N, esfera, 30 mm/s, Comprimento máximo de curso: 12 inch, Controle: Nenhum(a)

Tempo de avanço:  7 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1205.11 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Robusto e confiável
    • Modelos de parafusos esférico e acme
    • Carga estática de até 18 kN/4.000 lbf
    • Carga dinâmica de até 9 kN/2.000 lbf
    • Embreagem de sobrecarga para proteção de curso médio e de extremidade
    • Motor com interruptor térmico
    • Não necessita de manutenção
    • Capacitor necessário para executar o atuador. 115 VAC = 35 µF, n/p 9200-448-002, 230 VAC = 10 µF, n/p 9200-448-003.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 5.055,0 mm (199,016 in)
S 3.048,0 mm (120,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Antirrotação No
Freio Sim com parafuso de esfera, parafuso de travamento automático
Certificações CE
Conector especial Fios soltos
Folga axial, máx. 1,016 mm / 0,040 in
Classificação IP, dinâmica N/A
Classificação IP, estática IP45
Substituição manual No
Material Liga de zinco pintada, aço inoxidável
Curso nominal 304,80 mm / 12,00 in
Proteção, fim de curso Embreagem de sobrecarga
Proteção, meio de curso Embreagem de sobrecarga
Tipo de parafuso Esferas
Temperatura máxima 65 °C / 149 °F
Temperatura mínima -26 °C / -15 °F
Monitoramento de temperatura No
Tensão 230 Vac
Tolerância da tensão 212-240 VAC 50/60 Hz
Consumo de corrente máximo 1,3 amp
Peso 7,400 kg / 16,314 lbs
Controle Nenhum(a)
Feedback None
Serializado No
Atuação inteligente No
Contém líquidos No
Retornável No

Desempenho

Max Speed and Current vs Load

Desempenho Valor
Ciclo de trabalho 25%
Carga, dinâmica 4.500 N / 1.012 lbf
Carga, estática 18.000 N / 4.047 lbf
Torque de restrição 11,30 N / 2,54 lbf
Resistência a spray de sal N/D
Velocidade máxima 33,02 mm/s / 1,30 in/s
Velocidade mínima 20,32 mm/s / 0,80 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?