A203242-DP

A203242-DP
Rolamentos Precision

Precision, Rolamento Steel Ball Bushing, 1.250 in, Not Self-Aligning, Fechado, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$157.41 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os rolamentos Precision Steel Ball Bushing oferecem grandes melhorias na eficiência, produtividade e precisão aos rolamentos de deslizamento plano de alta fricção.
  • O design todo em aço faz com que a linha de rolamentos seja perfeita para substituir os rolamentos de deslizamento em aplicações de alta temperatura.
  • A bucha de esferas recirculantes com luva de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um rolamento de contato simples.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir rolamentos de deslizamento de alta fricção, os rolamentos Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 66.675,00 mm (2.625,000 in)
C1 51.028,60 mm (2.009,000 in)
C2 1.727,20 mm (68,000 in)
d 3.175,00 mm (125,000 in)
D 50,80 mm (2,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação DP
Número de circuitos esféricos 6
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo S
Limpadores, vedações
Peso 0,499 kg / 1,1 lbs
Diâmetro nominal 31,750 mm / 1,25 in
Diâmetro externo 50,800 mm / 2 in
Comprimento 66,675 mm / 2,625 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 2.313,075 N / 520 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?