A162536DD-SPLL

A162536DD-SPLL
A162536DD-SPLL

Linear Bearing, Ball Bushing only, Precision Steel, 1 in, Fechado, Sem autolimpante, Lubrificado com lubrificante linear (LL), Esferas de aço inoxidável, retentor e bucha de óxido preto, Vedações integrais de ambas as extremidades, A Grade; Usar com 1 in Diameter Classe S Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  5 Days 
US$ 179,12 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os mancais Precision Steel Ball Bushing oferecem grandes melhorias na eficiência, produtividade e precisão aos mancais de deslizamento plano de alta fricção.
  • O design todo em aço faz com que a linha de mancais seja perfeita para substituir os mancais de deslizamento em aplicações de alta temperatura.
  • A bucha de esferas recirculantes com luva de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um mancal de contato simples.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir mancais de deslizamento de alta fricção, os mancais Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.
  • Uso com eixo de classe S.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal1 in
[D] Housing Bore recommended for Press Fit housing1.5615 / 1.5620 in 
[D] Recommended Housing Bore1.5625 / 1.5630 in 
[D], Nominal1.5625 in