A12N10B5-12M0BP-DEE

A12N10B5-12M0BP-DEE
A12N10B5-12M0BP-DEE

Actuator, 115 Vca, 4500 N, 12 in, Potenciômetro, Flying Leads, Ambos os adaptadores a 0° (padrão)

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensões

DimensãoValor
[A]23 in
[S]12 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Cabo e conectorFlying Leads 
FeedbackPotenciômetro 
IP RatingIP45 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke12 in
Posição do adaptadorAmbos os adaptadores a 0° (padrão) 
Screw TypeEsferas 
Tensão115 Vca 

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica4500 N
Classificação de percurso sem carga30 mm/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?