A101824SS

A101824SS
A101824SS

Linear Bearing, Ball Bushing only, Precision Steel, 0.625 in, Fechado, Sem autolimpante, Aço inoxidável, A Grade; Usar com 0.625 in Diameter Classe S Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  1 Day 
US$ 114,10 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os mancais Precision Steel Ball Bushing oferecem grandes melhorias na eficiência, produtividade e precisão aos mancais de deslizamento plano de alta fricção.
  • O design todo em aço faz com que a linha de mancais seja perfeita para substituir os mancais de deslizamento em aplicações de alta temperatura.
  • A bucha de esferas recirculantes com luva de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um mancal de contato simples.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir mancais de deslizamento de alta fricção, os mancais Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.
  • Uso com eixo de classe S.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[C] Comprimento ao longo do eixo1.485 / 1.500 in 
[C1]1.092 / 1.108 in 
[C2] Mín.0.056 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.625 in
[D] Housing Bore recommended for Press Fit housing1.1240 / 1.1245 in 
[D] Recommended Housing Bore1.1250 / 1.1255 in 
[D], Nominal1.125 in