8908850001

8908850001
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, KAO-CLAMP WH40/WM40/WH50 COMPL

Tempo de avanço:  5 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$20.33 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • One Clamp. Mounting Screw included.
  • Tighten Screws to 5.4 Nm
  • Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 54,000 mm (2,13 in)
    B 16,000 mm (0,63 in)
    C 9,500 mm (0,37 in)
    D 40,000 mm (1,57 in)
    E 10,000 mm (0,39 in)
    F 5,700 mm (0,22 in)
    G 5,500 mm (0,22 in)
    H 7,000 mm (0,28 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Peso ISO4762-8.8
    Parafusos ISO4762-8.8
    Torque de aperto do parafuso 5,40 nM

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga estática 5 Nm

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?