89022073

89022073
89022073

ADAPTER-KONSOLE KON-2 6320


  • Adapter support for side mounting a flanged ball or lead screw screw nut.
  • Hole pattern in accordance with DIN69051

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A1]172 mm
[A2]97.5 mm
[B1]150 mm
[B2]121 mm
[C1]88 mm
[C2]64 mm
[C4]M16x30 
[D1]95 mm
[D4]115 mm
[TH]M12x18 

Especificações

EspecificaçõesValor
Model CodeKON-2 6320 
Temperature Max300 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?