89022034

89022034
89022034

ADAPTER-KONSOLE KON-3 2505/2520 TGT/EFM 30X6


  • Adapter support for side mounting a flanged ball or lead screw screw nut.
  • Hole pattern Thomson NEFF standard

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A1]75 mm
[A2]42.5 mm
[B1]65 mm
[B2]49 mm
[C1]40 mm
[C2]24 mm
[C4]M10x15 
[D1]38 mm
[D4]50 mm
[TH]M6x12 

Especificações

EspecificaçõesValor
Model CodeKON-3 2505/2520/30X6 
Temperature Max300 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?