89022028

89022028
89022028

ADAPTER-KONSOLE KON-1 3210/3220


  • Adapter support for side mounting a flanged ball or lead screw screw nut.
  • Hole pattern in accordance with DIN69051

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A1]92 mm
[A2]50 mm
[B1]85 mm
[B2]60 mm
[C1]50 mm
[C2]30 mm
[C4]M12x15 
[D1]53 mm
[D4]65 mm
[TH]M8x12 

Especificações

EspecificaçõesValor
Model CodeKON-1 3210/3220 
Temperature Max300 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?