89022004

89022004
89022004

ADAPTER-KARDAN KAR-1 3205


  • Trunion adapter for mounting a flanged ball or lead screw nut.
  • Hole pattern in accordance with DIN69051

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A2]25 mm
[B1]125 mm
[B2]85 mm
[B3]20 mm
[C1]30 mm
[D1]50 mm
[D4]65 mm
[TH]M8x12 

Especificações

EspecificaçõesValor
Model CodeKAR-1 3205/3232 
Temperature Max300 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?