89019213

89019213
Linear Motion System Accessories

Single Mounting clamps aluminium incl screws

Tempo de avanço:  5 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$25.68 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • One Clamp. Mounting Screw included.
  • Tighten Screws to 20 Nm
  • Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 80,000 mm (3,15 in)
    B 25,000 mm (0,98 in)
    C 18,000 mm (0,71 in)
    D 50,000 mm (1,97 in)
    E 15,000 mm (0,59 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 9,000 mm (0,35 in)
    H 10,000 mm (0,39 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Peso ISO4762-8.10
    Parafusos ISO4762-8.8
    Torque de aperto do parafuso 20,00 nM

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga estática 20 Nm

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?