89019002

89019002
Linear Motion System Accessories

Single Mounting clamps aluminium incl screws

Tempo de avanço:  5 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$14.51 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • One Clamp. Mounting Screw included.
  • Tighten Screws to 9 Nm
  • Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 68,000 mm (2,68 in)
    B 17,500 mm (0,69 in)
    C 17,000 mm (0,67 in)
    D 50,000 mm (1,97 in)
    E 11,000 mm (0,43 in)
    F 6,500 mm (0,26 in)
    G 6,600 mm (0,26 in)
    H 7,000 mm (0,28 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Peso ISO4762-8.9
    Parafusos ISO4762-8.8
    Torque de aperto do parafuso 9,00 nM

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga estática 9 Nm

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?