8140-448-001 - Produto substituído

Produto 8140-448-001 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SBN3258.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

8140-448-001
Porca esférica

Porca esférica, 4.000 in X 1.000 in, Limpador incluído, Circular, Com recurso de segurança, Não pré-carregado, Defletor, 85758 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 4,000 in
Execução 1,000 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Limpador Included
Número de peça do parafuso 190-9564
Número de inicializações 1
Peso total 53,50 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 381.471 N (85.758 lbf)
Carga, estática 2.121.668 N (476.970 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?