8130-448-018 - Produto substituído

Produto 8130-448-018 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SBN4986.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

8130-448-018
Porca esférica

Porca esférica, 3.000 in X 1.500 in, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Não pré-carregado, Defletor, 53646 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 3,000 in
Execução 1,500 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Limpador Included
Número de peça do parafuso 190-9563
Número de inicializações 2
Peso total 27,20 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 238.629 N (53.646 lbf)
Carga, estática 1.128.145 N (253.617 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?