8130-448-004 - Prodotto obsoleto

Produto 8130-448-004 agora é um item obsoleto.

Nenhuma substituição semelhante. O cliente precisa modificar o desenho para que encaixe em outro produto.

8130-448-004
Porca esférica

Porca esférica, 3.000 in X 0.660 in, Limpador incluído, Circular, Com recurso de segurança, Pré-carga ajustável, Camicia singola, 44316 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 3,000 in
Execução 0,660 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Porca dupla Sim
Limpador Included
Número de peça do parafuso 190-9140
Número de inicializações 1
Peso total 26,00 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 197.127 N (44.316 lbf)
Carga, estática 1.441.001 N (323.950 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?