8130-448-002 - Produto substituído

Produto 8130-448-002 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item FLG7575.

A substituição sugerida tem forma/encaixe/função semelhantes, mas não é uma substituição imediata ou intercambiável. Revise as especificações do item de substituição para garantir que ele atenda aos requisitos da aplicação.

8130-448-002
Flange de porca esférica

Porca flangeada, 4.325-12 UNS-2B, Aço carbono, 3.000 in


  • Flanges fornecem um método fácil e de custo baixo para montar o quadro de carga e concêntrico com o parafuso esférico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 3,000 in
Flange Material Aço carbono
Rosca 4.325-12 UNS-2B

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?