8130-101-002 - Produto substituído

Produto 8130-101-002 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item WKB2661.

8130-101-002
8130-101-002

R-,RP3066 WIPER KIT 2/TANG, Obsolete


  • Limpadores podem aumentar o desempenho e a vida em longo prazo de parafusos de rolamento esférico, impedindo que mais sujeira e outros materiais estranhos entrem na porca esférica.
  • Two replacement wipers. No retainers.
  • Snap-in wiper kits prevent internal ball nut contamination which decreases performance and dynamic life ratings.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]3.762 in
[L1]0.13 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Model CodeR-,RP3066 
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?