8125-448-006 - Prodotto obsoleto

Produto 8125-448-006 agora é um item obsoleto.

Nenhuma substituição semelhante. O cliente precisa modificar o desenho para que encaixe em outro produto.

8125-448-006
Porca esférica

Porca esférica, 2.500 in X 0.500 in, Limpador incluído, Circular, Com recurso de segurança, Pré-carga ajustável, Camicia singola, 22981 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 2,500 in
Execução 0,500 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Porca dupla Sim
Limpador Included
Número de peça do parafuso 190-9139
Número de inicializações 1
Peso total 13,00 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 102.225 N (22.981 lbf)
Carga, estática 827.369 N (186.000 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?