8122-448-006 - Produto substituído

Produto 8122-448-006 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SBN4555.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

8122-448-006
Porca esférica

Porca esférica, 2.250 in X 1.000 in, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Não pré-carregado, Camicia singola, 26538 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 2,250 in
Execução 1,000 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Limpador Included
Número de peça do parafuso 190-9559
Número de inicializações 2
Peso total 8,30 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 118.047 N (26.538 lbf)
Carga, estática 716.831 N (161.150 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?