8122-101-002 - Produto substituído

Produto 8122-101-002 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item WKB2659.

8122-101-002
8122-101-002

R-2202 WIPER KIT W/TANG, Obsolete


  • Limpadores podem aumentar o desempenho e a vida em longo prazo de parafusos de rolamento esférico, impedindo que mais sujeira e outros materiais estranhos entrem na porca esférica.
  • Kit Contains: 2 wipers, 2 retaining rings
  • Kit consists of 2 wipers

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]2.793 in
[L1]0.13 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Model CodeR-2202 
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?