8115-448-085 - Produto substituído

Produto 8115-448-085 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SBN9587.

A substituição sugerida tem forma/encaixe/função semelhantes, mas não é uma substituição imediata ou intercambiável. Revise as especificações do item de substituição para garantir que ele atenda aos requisitos da aplicação.

8115-448-085
Porca esférica

Porca esférica, 1.500 in X 0.250 in, Circular, 1.967-18 UNS-2A, Com recurso de segurança, Não pré-carregado, Camicia singola, 4050 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 1,500 in
Execução 0,250 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Número de peça do parafuso 190-9133
Número de inicializações 1
Peso total 1,50 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 18.015 N (4.050 lbf)
Carga, estática 211.068 N (47.450 lbf)
Torque 0,7100 oz-in-lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?