8115-448-060 - Prodotto obsoleto

Produto 8115-448-060 agora é um item obsoleto.

8115-448-060
Porca esférica

Porca esférica, 1.500 in X 2.000 in, Circular, Sem recurso de segurança, Pré-carga ajustável, Defletor, 6840 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 1,500 in
Execução 2,000 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Porca dupla Sim
Número de peça do parafuso 190-9409
Número de inicializações 4

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 30.426 N (6.840 lbf)
Carga, estática 125.618 N (28.240 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?