8115-101-006

8115-101-006
8115-101-006

WIP/KIT R-,RP1504

Lead Time:  2 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Limpadores podem aumentar o desempenho e a vida em longo prazo de parafusos de rolamento esférico, impedindo que mais sujeira e outros materiais estranhos entrem na porca esférica.
  • O kit contém dois limpadores e duas tampas de extremidade.
  • Tampas da extremidade ligadas à porca esférica e à flange mantêm os limpadores na posição.
  • Se a aplicação não utilizar uma flange, descarte a tampa de extremidade da flange e coloque epóxi no limpador da extremidade da porca esférica.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]2.163 in
[D2]2.05 in
[L1]0.158 in
[L2]0.148 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Model CodeR-,RP1504 
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F
Weight0.14 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?