8110-448-082 - Produto substituído

Produto 8110-448-082 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SBN1050.

8110-448-082
8110-448-082

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-1002, 1.000 in X 0.500 in, Não pré-carregado, RH, Steel


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Porca para uso em parafusos de rolo Thomson

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]3.13 in
[B]0.63 in
[C]1.692 in
[D]1.882 in
[E]1.191 in
[F]1.12 in
[TH]1 9/16-18 UNEF-2A 
Diâmetro do mancal de esferas0.156 in
Diâmetro do parafuso, nominal1 in
percurso por rev. do eixo0.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Model CodeR-1002 
Number of Circuits
Pré-cargaNão pré-carregado 
Quantidade do mancal de esferas196 
Temperature Max300 °F
Weight1.3 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?