8110-448-081 - Produto substituído

Produto 8110-448-081 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SBN10461.

8110-448-081
8110-448-081

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-1001, 1.000 in X 1.000 in, Não pré-carregado, RH, Steel


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Porca para uso em parafusos de rolo Thomson

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]3.1 in
[B]0.605 in
[C]1.692 in
[D]2.172 in
[E]1.2 in
[F]1.17 in
[TH]1 9/16-18 UNEF-2A 
Diâmetro do mancal de esferas0.156 in
Diâmetro do parafuso, nominal1 in
percurso por rev. do eixo1 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Model CodeR-1001 
Number of Circuits
Pré-cargaNão pré-carregado 
Quantidade do mancal de esferas102 
Temperature Max300 °F
Weight1.3 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?