8110-448-046 - Prodotto obsoleto

Produto 8110-448-046 agora é um item obsoleto.

8110-448-046
8110-448-046

BALL NUT ASSY RM2525, Obsolete


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Obsolete

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]3.29 in
[B]0.64 in
[C]1.688 in
[D]2.194 in
[F]1.175 in
[TH]M40 x 1.5 
Diâmetro do mancal de esferas0.156 in
Diâmetro do parafuso, nominal25 mm
percurso por rev. do eixo25 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Bloqueio de cargaNo 
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Model CodeRM2525 
Number of Circuits
Pré-cargaNão pré-carregado 
Quantidade do mancal de esferas95 
Temperature Max300 °F
WiperVendido separadamente 

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?