8110-448-034 - Prodotto obsoleto

Produto 8110-448-034 agora é um item obsoleto.

Nenhuma substituição semelhante. O cliente precisa modificar o desenho para que encaixe em outro produto.

8110-448-034
Porca esférica

Porca esférica, 1.000 in X 1.000 in, Circular, Com recurso de segurança, Não pré-carregado, Camicia singola, 430 lbf


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 1,000 in
Execução 1,000 in
Nut Material Aço inoxidável
Estilo de porca Precision
Número de peça do parafuso 190-9150
Número de inicializações 4
Peso total 1,25 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 1.913 N (430 lbf)
Carga, estática 8.896 N (2.000 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?